Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
EPM-Bシリーズ アベレージ・パワー・メータ
2023年3月新発売
EPM-B N1913B/14B アベレージ・パワー・メータ
製品画像
【特長】
  • 既存製品N1913A/4Aの後継モデルで同じパワー・センサーに対応
  • DC~120GHz、-70dBm ~+44dBm (使用センサーによる)
  • 最大4チャネル同時 アベレージ・パワー測定に対応
  • N1914B の場合
パワー・センサー(2本)+USBパワー・センサー(2本)

  • Keysight 全USBパワー・センサーの使用が可能
(アベレージ電力のみ)
 N1913B EPM-B7シリーズ アベレージ・パワー・メータ(1チャネル) 963,679円
 N1914B EPM-B7シリーズ アベレージ・パワー・メータ(2チャネル)1,452,6932円

【新製品 EPM-Bと既存 EPM-Aとの違い】
表
USB/LAN パワーセンサ
  • 内蔵ゼロ調整&校正機能
パワー・センサを被測定物に接続した状態で必要なゼロ調整、校正が可能

  • USB/LANケーブルで長い距離で使える
  • 多チャネル同時測定が可能
  • 小型&軽量
画面
図
長距離レンジ・アンテナ・テスト
長距離レンジ・アンテナ・テスト
  • 準備が簡単
  • 内部ZERO調整機能で校正が楽に!
  • USB-to-LANハブを利用して長距離でのモニタが可能
衛星レシーバ・テスト
衛星レシーバ・テスト
  • 準LAN/PoE 長距離に対応(100m)
  • マルチチャネルでもモニタが可能
画面
試験画像
熱真空試験 Thermal Vacuum (TVAC) Test:
熱真空試験チャンバー内で衛星や衛星の搭載部品の性能試験


L2065/66/67XTのユニーク・バリュー
熱真空チャンバー内で比測定物にパワーセンサーを直接接続が可能

・RFケーブルが不要で、測定精度、
 再現性などの向上が可能
・測定セットアップが簡単に

※記載の価格は、2023年3月現在、消費税抜きの希望小売価格です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies