E5061B ベクトル・ネットワーク・アナライザ
インピーダンス測定オプション
ベクトル・ネットワーク・アナライザE5061Bのオプション005 インピーダンス解析機能は、ネットワーク・アナライザの機能に加え、5Hzから3GHzの広い周波数範囲でのコンポーネント、回路の特性評価が可能になります。インピーダンス測定手法は、S11を使用した反射法、ゲインフェーズポートを用いた30MHzまで測定可能なシリーズスルー法、そしてシャントスルー法をサポートします。シャントスルー法は、数mΩまでの極めて小さなインピーダンス測定に適しており、PDN測定に最適です。
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
見ておきたい簡単デモ動画
E5061Bインピーダンス解析オプションよるインピーダンス測定デモ(日本語)8:23
E5061Bオプション005 インピーダンス解析機能のデモ動画です。実際にデモ機に付属しているクイックガイドの内容をベースにすべての操作方法をご紹介します。フィクスチャーの取り付け方法や取り扱いの注意事項の説明からポート1反射法とゲインフェーズポートを用いたインピーダンス測定のCalを含む実際の操作方法、等価回路解析手順をご紹介します。
ダウンロード可能なカタログ、データシート
E5061B-3L5 LF-RF
ネットワーク・アナライザ+オプション005
インピーダンス解析機能
(データシート)
E5061B-3L5 LF-RF
ネットワーク・アナライザ+オプション005
インピーダンス解析機能
(デモガイド)
高電圧・大電流重畳時の部品インピーダンス測定手法(セミナー資料)
E5061B LF-RFネットワーク・アナライザを用いた周波数特性解析
(アプリケーションノート)
デモ機お試し体験プログラム(無料)
お貸し出し対象デモ機:E5061B-005
測定対象物、周波数により必要なアクセサリが異なりますので、事前のお打ち合わせが必要です。
【販売店の選択】
本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。 以下のリストから販売店の選択をお願い致します。 お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供されます。
*
選択してください
アールエスコンポーネンツ株式会社
遠藤科学株式会社
協立電機株式会社
九州計測器株式会社
国華電機株式会社
コムベックス株式会社
株式会社システムブレイン
新川電機株式会社
大豊産業株式会社
株式会社電陽社
東洋計測器株式会社
日本測器株式会社
日本電計株式会社
東日本電子計測株式会社
穂高電子株式会社
明治電機工業株式会社
横河レンタ・リース株式会社
その他
その他を選択された場合は、日頃キーサイトご購入いただいている商社名、ご担当者名をご記入ください。
【リクエスト内容】例:貸し出し希望時期、など)
【お客様情報】
Eメールアドレス
*
姓
*
名
*
会社/学校名(正式名称)
*
所属
*
役職
*
職場:郵便番号
*
職場住所:都道府県
*
お選びください
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
市町村
*
住所
*
住所 2
職場:電話番号
*
国
*
日本
Åland Islands
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
Brit/Indian Ocean Terr.
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Côte d'Ivoire
Cambodia
Cameroon
Canada
Canary Islands
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Dem. Republic Of
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Terr.
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard/McDonald Isls.
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (North)
Korea (South)
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
N. Mariana Isls.
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, Occupied
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Samoa
San Marino
Sao Tome/Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
St. Helena
St. Pierre and Miquelon
St. Vincent and Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard/Jan Mayen Isls.
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan, China
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks/Caicos Isls.
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
US Minor Outlying Is.
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis/Futuna Isls.
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
役職(クラス)
*
--選んでください--
経営者/役員
部長クラス
課長/係長/主任
一般社員
学生
コンサルタント
主な担当技術分野
*
--選んでください--
基板レイアウト
デジタル:高速インタフェース
デジタル:光通信
IT/情報システム
L2-7 ネットワーク設計/オペレーション
電源:バッテリー/充電
電源:電圧変換、整流、レギュレーター
製品試験(ハードウェア)
製品システム統合
製品試験(ソフトウェア)
品質保証
RF:アナログ/ミックスドシグナル
RF:フィールドテスト
半導体試験
ソフトウェア開発
ソフトウェア組み込み・統合
その他(非エンジニア)
職種
*
--選んでください--
教職員
ソフトウェアアプリケーション管理
基板レイアウト/シミュレーション
デジタル回路・機器設計
製造・品質管理
機器設置・保守
システム試験
人事/経理/法務
試験設備の管理
マーケティング/営業
ネットワーク及びセキュリティーシステム設計
ネットワーク/セキュリティー運用
電源回路・機器設計
購買
製品企画・管理
RF/マイクロウェーブ回路・機器設計
ソフトウェアエンジニア
学生
テストエンジニア
その他(非エンジニア)
業種
*
--選んでください--
航空宇宙/防衛
自動車
民生家電
クラウドサービスプロバイダー
教育機関
電子材料・部品/産業機器
エネルギー/電力
金融
政府・行政機関
IoT関連
医療/ヘルスケア
ネットワーク・データセンター機器
小売り/接客
半導体
通信サービスプロバイダー
試験機関
運輸・交通機関
製品またはソリューションの関心
*
-- 選んでください --
-- AC/DC電源および負荷:以下の製品タイプを選択 --
AC電源
DC電源
DC電子負荷モジュール
電源テスター
-- 車載用テスト:以下の製品タイプを選択 --
車載用通信
車載用エレクトロニクス
車載イーサネット
車載用パワー
車載レーダー
-- セルラーデバイスおよびネットワークテスト:以下の製品タイプを選択 --
ネットワーク・ドライブ・テスト
ネットワーク・エミュレーション・テスト
OTAテスト
-- デザインソフトウェア:以下の製品タイプを選択 --
回路デザインソフトウェア
-- DMM、DAQ、ファンクションジェネレーター:以下の製品タイプを選択 --
カウンター
データ収集システム
コネクティビティアクセサリ
デジタルマルチメータ
ファンクションジェネレーター
-- IC/半導体および製造:以下の製品タイプを選択 --
インサーキット・テスト・システム
半導体テスト
製造解析ソフトウェア
-- ラボサービス:以下の製品タイプを選択 --
校正、修理、保証
ラボ最適化、外部委託テスト
専門サービス
-- ネットワーク/セキュリティトラフィックジェネレータ:以下の製品タイプを選択 --
プロトコル(レイヤー2/3)シミュレーター
アプリケーション(レイヤー4~7)シミュレーター
セキュリティ攻撃シミュレーター
WLAN WiFi ネットワークテスト
クラウド・分散ネットワークテスト
プロフェッショナルサービス
-- ネットワーク/セキュリティ運用:以下の製品タイプを選択 --
バイパススイッチ
ネットワークパケットブローカー
ネットワーク性能監視
タップ
クラウドTap
セキュリティー - 脅威シミュレーション
セキュリティー - 脅威インテリジェンスゲートウェイ
-- オシロスコープ、BERT、AWG:以下の製品タイプを選択 --
任意波形発生器
BERT
デジタイザ
ロジック・アナライザ
光変調アナライザ
オシロスコープ - 最大2 GHz
オシロスコープ - 2 GHz以上
オシロスコープ - サンプリング
-- RFテスト:以下の製品タイプを選択 --
ネットワーク・アナライザ
量子
RFコンポーネントおよびテストアクセサリ
シグナル・アナライザ
信号発生器
LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ
パワーメータ/パワーセンサ
ご興味のある製品タイプ
*
-- 選んでください --
ベンチトップ型
モジュール型
ポータブル型
特になし
はい、キーサイトからのEメールニュースの受け取りを希望します
本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。
弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies