Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes

E36731A バッテリーエミュレーター/プロファイラ―
バッテリー・エミュレータでデバイスの最適化を
効率的かつスピーディーに実現!

200W オートレンジ DC電源と250W 電子負荷を搭載した、E36731A バッテリー・エミュレータ/プロファイラ―とBV9211/10B PathWave BenchVue アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェアを組わせることで、バッテリーのプロファイリング、エミュレーション、異なる充電レベルでのバッテリー消耗解析、ランダウンテスト、サイクル試験などを迅速かつ低コストで実現します。

リチウムイオン電池などを搭載した様々なウェアブル電子機器の最適化を効率的かつスピーディーに実現します。
製品画像

無料Webセミナー「バッテリーの持続時間を改善する最新設計評価手法」
開催日:いつでも視聴可能
モバイル機器やIoTデバイスにとって、バッテリーの寿命は非常に重要な仕様です。 本セミナでは、IoT業界エキスパートによるバッテリー寿命に影響する課題と 最新トレンドのパネルディスカッションや、バッテリー・エミュレーション&プロファイリングにおける重要ポイントの解説、さらにE3671A バッテリー・テスト&エミュレータのデモを紹介します。

 E36731A バッテリー・エミュレータ/プロファイラ―
電源と電子負荷をAll-in One 

製品画像
E36731A バッテリーエミュレータ 671,559円~
DC電源モード:
  • 最大電力容量: 200W, 30V, 20A
  • オートレンジ対応/一台でより広い電圧/電流をカバー可能
  • 最新の内蔵機能 – データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能
電子負荷モード:
  • 4動作モード CC, CV, CR, and CP
  • 最大電力容量: 250W, 60V, 40A
  • 最新の内蔵機能 –スコープ、 データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能

BV921xB PathWave BenchVue
アドバンスト・バッテリーテスト & エミュレーション・ソフトウェア
バッテリー・エミュレーション&テストのマルチ・ファンクションを実現し、試験を飛躍的に効率化
画面
BV9211B PathWave BenchVue (1台制御用) 111,849円~
R-X4H-001-L アドバンスト・バッテリーテスト&エミュレーション
ソフトウェア年間使用ライセンス(ノードロック版)
BV9210B PathWave BenchVue (4台制御用) 279,624円~
R-X4H-001-L アドバンスト・バッテリーテスト&エミュレーション
ソフトウェア年間使用ライセンス(ノードロック版)
バッテリーモデルをエミュレート
バッテリーモデルに基いた、バッテリーのエミュレーションが可能。
任意の充電率、カットオフ条件の設定することで、評価時間を
大幅に短縮がで可能。
バッテリーモデルのプロファイルを生成
実バッテリーを充電、放電させ、充電率(SoC) 開放電圧(OCV)と直列抵抗(Ri)からなバッテリーモデルの作成が可能です。
放電/充電試験
電圧、電流リミット、充電率(SoC)、カットオフ電圧、電流の設定による充電/放電時の連続電圧、電流モニタ、バッテリーの容量モニタが可能。
サイクリング評価
充電式バッテリーの寿命を評価
1000回のサイクリング評価に対応し、評価の効率化に貢献できます。
E36731A バッテリーエミュレータの製品概要
主な仕様
型番/オプション/概要
仕様
型番とオプション
ダウンロード可能なカタログ、データシート

※記載の価格は2023年10月の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies