E36200Aシリーズ
最大400W対応オートレンジDC電源
E36200シリーズは、最大400 Wの出力が可能なオートレンジDC電源です。オートレンジ機能により、設定電圧/電流に対して、常に最大の電流/電圧出力が可能です。シングル出力モデルとデュアル出力モデルがあり、デュアル出力モデルでは、自動直列、自動並列機能により2つ の出力を1つの出力に接続して、出力パワーを倍増することが可能です。
シングル出力モデル
200W(200W ×1出力)

・E36231A 200,828円
30V、20A x 1出力




・E36232A 200,828円
60V、10A x 1出力
デュアル出力モデル
400W(200W ×2出力)

・E36233A 349,637円
30V、20A x 2出力
自動並列時  40A
自動直列時  60V


・E36234A 349,637円
60V、10A出力
自動並列時  20A
自動直列時120V
※上記の製品価格は、2021年7月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
【E36200シリーズのアピールポイント】
①マルチメータ、データロガー付
・1μA分解能の微小電流測定

・データロガー表示
②より広い電圧&電流をカバー
・オートレンジ機能
③200W×2出力を400W出力に
・自動並列、自動直列出力
④突入電流を軽減
・電圧スキュー調整機能
⑤E3633A/34Aとコマンド互換
・シングル出力モデルのみ
【見ておきたい簡単デモ動画】
オートレンジなど詳しい機能を説明
簡単紹介動画(日本語字幕で視聴可能) 3分51秒
【ダウンロード可能なカタログ、データシート】
定電圧動作CV、定電流動作CCモードや、電圧電流のブースト、想定外の温度の影響への対策、ノイズに敏感なDUTの取り扱いなど電源に関するスキルセットについて解説しています。5992-2716
【デモ機お試し体験プログラム(無料)】
※ 状況によりE36231A/32A/33Aをご提案する場合もあります

【特 長】
・400Wの高出力DC電源対応(200Wデュアル出力)
・40A@自動並列、60V@自動直列まで出力可能
・オートレンジ機能により、すべての電圧で最大電力を出力
・350μVrms 低ノイズ出力
・デバイス保護(過電圧、過電流、過熱)
・1μA分解能の電流測定機能、外部マルチメータ不要
・データロガー機能で、測定データの連続波形表示も可能
・可変スルーレートで突入電流を制御
E36200Aシリーズ 製品情報 ⇒ こちらから
お貸し出し期間:7日間程度
スケジュール調整のご連絡:リクエストフォーム送信後、メールまたはお電話でご連絡します。
  • フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
  • デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
その他:本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。
  • リクエスト時には、対応を希望される販売店をご選択いただきます。
  • お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供され、お見積り、ご購入手続きなど、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
【デモ機借用リクエストフォーム】
※ フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
※ デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies