キーサイトの最新モデル無料お試しプログラム

キーサイトでは、続々と画期的なの新製品をリリースしています。最も低価格でありながらMegazoom ASIC搭載のオシロから 8ch の EXRシリーズ オシロスープ、電源回路のテストを1台でできるオールインワンの高性能DC電子負荷、400W対応のマルチメータ内蔵のDC電源など多くの新製品があります。このような新製品の凄い機能を体験していただけるようにデモ機の無償お試しプログラムを用意しました。ぜひお気軽にリクエストしてください。お待ちしております。

8万円からのASIC搭載オシロスコープ InfiniiVision 1000Xシリーズ

【お貸し出し対象デモ機】DSOX1204G
200MHz 4ch オシロスコープ 波形発生器内蔵

【特 長】
・8万円台からのMegaZoom ASIC搭載の
 最も低価格なモデル(50MHz~200MHz)
・従来のオプションは、すべて標準装備
 (追加費用なし)
・最大波形更新速度20万波形/ 秒
 (DSOX12xxモデル)

InfiniiVison 1000Xシリーズ
製品情報は ⇒ こちらから
大人気1000Xシリーズの概要がすべてわかるデモ動画
簡単に何ができるか知りたい方に
お勧めの動画デモ (2分37秒)

波形を学習して異常を自動検出する8chオシロスコープ Infiniium EXRシリーズ

【お貸し出し対象デモ機】EXR258A
2.5GHz 8ch オシロスコープ波形発生器内蔵

【特 長】
・8ch または 4ch(購入後に8chに増設可能)
・帯域:500MHz、1GHz、2GHz、2.5GHz
・最大波形更新速度:>20万波形/秒
・7in1の測定機能を内蔵:
① オシロスコープ、② ロジックアナライザ、③ プロトコルアナライザ、④ デジタル電圧計、⑤ 10桁 周波数カウンタ、⑥ 周波数レスポンスアナライザ(ボード線図プロッター)、⑦ 任意波形発生器

Infiniium EXRシリーズ
製品情報は ⇒ こちらから
EXRオシロの概要がすべてわかるデモ
学習して異常を検出する機能も紹介
簡単に何ができるか知りたい方に
お勧めの動画デモ (6分33秒)

電源回路のテストはこれ1台でOK! 高性能DC電子負荷 EL30000シリーズ

【お貸し出し対象デモ機】EL34243A
600W デュアル入力 電子負荷 150 V、60 A

【特 長】
・600W対応の2ch ベンチトップ型DC電子負荷
・DMM機能内蔵で、電圧電流の同時測定が可能
・オシロスコープ機能で、電源の過渡特性波形を表示
・データロガー機能で、測定データの連続波形表示も可能

EL30000Aシリーズ
製品情報は ⇒ こちらから
簡単に何ができるか知りたい方に
お勧めの動画デモ (1分54秒)

プログラマブル汎用DC電源 E36100/E36200/E36300シリーズ

【お貸し出し対象デモ機】
・E36102B 30 W (6 V / 5 A)  × 1 ch出力
・E36103B 40 W (20 V / 2 A) × 1 ch出力
・E36231A 200 W (30 V / 20 A)  × 1 ch出力
・E36232A 200 W (60 V / 10 A) × 1 ch出力
・E36233A 400 W (30 V / 20 A) × 2 ch出力
・E36234A 400 W (60 V / 10 A) × 2 ch出力
・E36312A 80 W ( 6 V / 5 A ) x 1 ch、( 5 V / 1 A ) x 2ch
・E36313A 160 W ( 6 V/10 A ) x 1 ch、( 25 V / 2 A) x 2ch

【特 長】
・350μVrms 低ノイズ出力
・デバイス保護(過電圧、過電流、過熱)
・1μA分解能の電流測定機能
・LAN/USB標準装備

製品情報は ⇒ こちらから
E36100Aと標準添付のBenchVue
ソフトウェアの簡単自動測定デモ

DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価 InfiniiVision 3000TXシリーズ

【お貸し出し対象デモ機】MSOX3104T オシロスコープ
FRA Demo kit (Picotest J2101, 1:1プローブ) D3000PWRB 電源解析オプション付き

【特 長】
・3000TXシリーズの最上位モデルのMSOX3104でゾーンタッチトリガや100万波形/秒の高速波形更新速度を確認できます。
・FRA デモキット付きなので、アプリケーションノートに記載の測定内容を実際に試してみることができます。
・プローブについてもご相談ください。

オシロスコープによる DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価の情報は ⇒ こちらから
オシロスコープによる DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価デモ

最新モデルの無料お試しキャンペーンの概要

  • お貸し出し期間:7日間程度(応相談)
  • スケジュール調整のご連絡:リクエストフォーム送信後、メールまたはお電話でご連絡します。
  • フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
  • デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
  • その他:本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。
  • リクエスト時には、対応を希望される販売店をご選択いただきます。
  • お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供され、お見積り、ご購入手続きなど、ご要望に応じてサポートさせていただきます。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies