DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価
InfiniiVisionシリーズ DSOX3000T オシロスコープを用いた電源評価
DC電源の負荷変動の影響をなるべく抑えるために、位相補償回路のパラメータを調整した時、負荷変動の波形にリンギングが乗るなど不安定になる事があります。また、波形では問題なくても、利得余裕、位相余裕が十分でない事もありますので、利得余裕・位相余裕の評価は欠かせません。キーサイトのオシロを用いれば、普段使っているオシロスコープで簡単に利得余裕、位相余裕の評価が可能です。
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
【見ておきたい簡単デモ動画】
簡単に知りたい方にお勧め
DC-DCコンバーター電源回路評価 正確、低コスト、短時間に測るためのヒント
(日本語ナレーション) 2分37秒
【ダウンロード可能なカタログ、データシート】
[電源制御ループ応答(ボード線図)測定」(全11ページ、1.6MB)
InfiniiVisionシリーズを用いてFRA測定(周波数応答解析)が可能です。オシロスコープでできるDC-DCコンバータの補償回路の利得余裕や位相余裕の実際の接続方法や測定方法について紹介したアプリケーションノート
です。
5992-0593
「スイッチング電源の測定」(全24ページ、1.3MB)
InfiniiVisionの3000Tもしくは4000X
シリーズ オシロスコープのパワー解析オプションでスイッチング電源の信頼性や効率を容易に解析できます。入力解析、スイッチング/変調解析、出力解析などの各種測定について具体的な測定手順とともに解析結果を
ご
紹介するアプリケーションノートです。
5991-1117
【関連ソリューション】
1. スイッチングデバイスの損失測定とスルーレート測定
InfiniiVisionシリーズDSOX3000Tオシロスコープを用いたスイッチング電源評価
スイッチング電源の評価は、リプル・ノイズやインダクタ電流など測定ポイントが多く、オシロスコープと電子負荷は必須の測定器です。測定効率の向上は、目標設計値到達の近道と言っても過言ではありません。特にTj測定のためのスイッチングデバイスの損失測定とノイズを意識したスルーレート(dv/dt)の測定は手間と時間が掛かり、測定の経験も求められます。キーサイトのオシロと、パワー解析アプリケーションを用いれば、効率よく測定を勧める事ができます。
⇒ 詳細は、
こちらから(
デモ動画、アプリケーションノートなど)
2. EL34000シリーズ 高性能電子負荷(DMM、オシロ、データロガー機能内蔵)
電源回路のテストには、通常、マルチメータ、PC、電子負荷、オシロスコープなど多くの測定器が必要ですが、EL34000シリーズは、画期的なオールインワン電子負荷なので、内蔵のマルチメータ機能で、電圧と電流の同時測定、オシロスコープ機能で、電源の過渡特性の確認、データロガー機能では、測定データの連続波形表示も可能です。
・
ソリューション紹介
:
デモ動画視聴、ドキュメントのダウンロードなど
・
デモ機お試し体験プログラム
(無料)
:
以下のデモ機と一緒にお貸出しも可能です。
【デモ機お試し体験プログラム(無料)】
お貸し出し対象デモ機:
MSOX3104T 1GHz 4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ
FRA Demo kit (Picotest J2101, 1:1プローブ)、D3000PWRB 電源解析オプション付き
※ 状況により異なるモデルをご提案する場合もあります。
【特 長】
・InfiniiVision 3000TXシリーズの最上位モデルのMSOX3104で、ゾーンタッチトリガや100万波形/秒の高速波形更新速度をご確認いただけます。
・FRA デモキット付きなので、アプリケーションノートに記載の測定内容を実際に試してみることができます。
InfiniiVision 3000 TXシリーズ 製品情報 ⇒
こちらから
お貸し出し期間:
7日間程度
スケジュール調整のご連絡:
リクエストフォーム送信後、メールまたはお電話でご連絡します。
フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
その他:
本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。
リクエスト時には、対応を希望される販売店をご選択いただきます。
お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供され、お見積り、ご購入手続きなど、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
【デモ機借用リクエストフォーム】
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies