BenchVueがお客様の“スマートベンチ”を実現します!
簡単自動計測ソフトウェア
BenchVueソフトウェアは、キーサイトの基本測定器に標準付属のSWプラットフォームで、開発の現場や、製品の検証に便利にお使いいただけます。プラグ&プレイに対応しており、測定器とUSBやLANで簡単に接続し、データや画面のPCへの取り込み、測定器の制御が可能です。コマンドやコードの作成なしに自動測定プログラミングも可能です。複雑なプログラミングの必要はありません。
BenchVueソフトウェアプラットフォーム(無償)
BenchVueソフトウェアの基本的なプラットフォームです。ライセンスは必要ありません。オプションのテストフローを使えば、プログラミングなしに測定器のテストシーケンスを構築し自動化できます。
測定器と接続する際には、BenchVueアプリケーションが必要です。
BenchVueソフトウェア アプリケーション(有償)
BenchVueアプリケーションが接続できるキーサイトの測定器は700種類を超え、今後も追加予定です。詳細はBenchVueがサポートする測定器の全リストをご覧ください。
BenchVue Basicアプリケーション&プラットフォーム(今なら無償)
無償公開しているのBenchVue  Basicは、BenchVueの1つ前のバージョンです。無償のため、技術サポートは付帯していませんが、製品ごとのアクティベートは不要になりました。またBenchVue Basicのリリースにより、今まで基本計測器に無料添付されていたBenchVueの製品ライセンスは廃止になりました。
インストーラーには、オンラインとオフラインの2つがありますが、可能な限りオンラインインストーラーを使用することを推奨しています。BechVue Basicのサポートしている測定器リストは、こちらから>>
アプリケーションライセンスの例:
BV0001B デジタル・マルチメータ・アプリケーション(12か月ノードロック版ライセンス)   7,646円
BV0004B オシロスコープ・アプリケーション(12か月ノードロック版ライセンス)                 7,646円

※ 製品価格は,2024年1月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
【見ておきたい簡単デモ動画】
1分でわかるスマートベンチ(0:57)
キーサイトの基本計測器に無料で添付されているBenchVueソフトウェア(製品版)なら、キーサイトの測定器を組み合わせて簡単に自動測定が可能です。
面倒な「データ取り」や「繰り返し測定」作業を簡単に自動化!これがスマートベンチのコンセプトです。
「1.簡単データ取得」 「3.レポート作成」 が分かる動画デモ
シロスコープから波形データを取得する方法 (3:09)
煩わしい繰り返し測定が劇的にラクになる簡単な方法をご紹介します。
「2.簡単テストフロー作成」が分かる動画デモ
簡単自動化!テストフローのご紹介(日本語ナレーション) 2:14
キーサイトの基本計測器に無料で添付されているBenchVueを使って、測定器を組み合わせた自動測定を簡単に実現するテストフローのご紹介です。
【実際の活用事例動画】
タイマーIC出力の電圧変動評価事例 (2:57)
タイマICへの入力電圧を2.5Vから5Vまで変化させ、オシロスコープで、それぞれの出力波形の周波数を測定し、測定データと信号波形ををExcelでレポート化
【ダウンロード可能なドキュメント一覧】

「テクニカルオーバービュー」
BenchVueのすべてが分かる。ライセンス形態も掲載
「キーサイトのスマートベンチ」
スマートベンチのコンセプトを紹介
「BenchVueを使ったDCDCコンバータ特性評価」
煩わしいDC‐DC コンバーターの様々な測定を自動テストをコーデ ィングなしで簡単に自動化
「プログラミング不要!複数のDMMを制御して複数信号を同時に捕捉/解析」
事例紹介。同期測定、グラフ化、様々なフォーマットでの出力方法など
「大学教授によるラボのセットアップ・構成時間を75 %削減」
学部生向けラボをBenchVueで、管理/制御プロセスを高速化
「高速の熱特性評価と電子機器のテスト]
DAQとBenchVueで製品開発中の時間を節約そしてコストを削減
「【ECUテスト】 今やりたいその評価をパッと自動化!」
BenchVueによるECU評価ベンチの構築(電源ICの特性評価への応用例)

もっと詳しく知りたい方に
BenchVueを含む自動計測のセミナーをご用意しています。オンデマンドでいつでもご視聴可能です。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies