N932xC BSA-C シリーズ
ベーシック・スペクトラム・アナライザ
低価格でRF&マイクロ波をカバー さらに 多彩な機能をサポート
N932xC BSA-C シリーズ
ベーシック・スペクトラム・アナライザ
お求めやすい価格と相まって、実績で高い評価をいただいているKeysightの上位のスペクトラム・アナライザの流れをくむBSA-Cシリーズの「測定結果の信頼性」、「試験効率化」、「使い勝手」、さらに「新しい測定要求への拡張性」といった特長が、お客様の生産性の最大化に貢献します。
N932xC BSA-Cシリーズの詳細
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
4GHz~20GHzをカバーする
ラインナップ
従来の7GHzモデル(N9322C)に、4GHz(N9321C)、13.6GHz(N9323C)、20GHz(N9324C)の3モデルを追加してRF~マイクロ波帯をカバーする新ラインナップに強化されました。
スペクトラム・アナライザにとどまらない多彩な機能
*有償オプション
電子部品の特性チェック
ネットワーク・アナライザ*
TG機能と校正キットで電子部品の振幅特性測定
N9322C/23C/24CのTG機能は、~7GHz(N9321Cは~4GHz)です。
ケーブル・テスタ*
TG機能と内蔵ブリッジで
アンテナVSWR、ケーブル障害測定
N9321C, N9322Cのオプションです。
(N9323C, N9324Cにはこの機能はありません。)
電波環境の解析
スペクトラムモニタ*
時間的な電波環境の時間的な変化をモニター
チャネル・スキャナー*
複数の無線チャネルのチャネル・パワーをモニター
無線装置のRF試験
送信チャネルパワー
占有周波数帯域幅
ASK/FSK復調機能*
無線装置の重要なチャネルパワー、占有周波数帯域幅(OBW)や
スプリアス・エミッション(SEM)などワンボタンで実行
TPMS/スマートキーなどの
変調精度試験に最適
測定の効率化をサポート
タスクプランナー機能*
予め設定された複数の試験を実行、
Go/No-GO判定も可能
ダウンロード可能なカタログ資料
N932xC BSA-C製品ファクトシート
N932xC BSA-C コンフィグガイド
信号解析の基礎 アプリケーションノート
ノイズフロア、分解能帯域幅などの最適化
スペクトラム解析の基礎
アプリケーションノート
N9321C BSA-C データシート
N9322C BSA-C データシート
N9323C BSA-C データシート
N9324C BSA-C データシート
Making Fast Pass/Fail Testing
With BSA Spectrum Analyzers
アプリケーションノート
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
※製品の価格は、2022年12月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies