キーサイト

B2980Bシリーズ

フェムト・ピコアンメータ

エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ


B2980Bシリーズのフェムト・ピコアンメータおよびエレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、クラス最高の測定性能だけでなく、測定の信頼性を最大限に高める優れた機能も備えています。

ピコアンメータもエレクトロメータも、業界最高性能の0.01 fA(0.01×10^-15A)の電流測定分解能を備えています。さらに、エレクトロメータは、10 PΩ(10×10^15Ω)までの抵抗測定が可能で、クラス最高仕様を備えています。そして、低レベル測定ではAC電源ノイズを除去することは困難なので、バッテリ駆動型のピコアンメータとエレクトロメータもご用意しています。

B2980Bシリーズの製品は、4.3インチのLCDディスプレイが標準装備し、さまざまな表示モード(数値、トレンド・チャート、ヒストグラム)をサポートしており、PCと接続しなくてもでデータ解析が可能です。これらの独自の機能により、デバイスや材料のトランジェント動作を捕捉したり、現場ですぐに統計解析が行えるので、測定の信頼性と効率が大幅に向上します。

測定系ノイズ・チェッカー・ソフトウェア(オプション)を使用すれば、ケーブル、コネクタ、アダプタ、チャンバなどの外部セットアップ・エレメントに起因するノイズの原因を特定することができます。

B2980Bシリーズは、独自のクラス最高の機能を多数備え、非常に感度の高い測定を実現します。

B2980Bシリーズ製品概要

フェムト・ピコアンメータ
B2981B/83B フェムト・ピコアンメータは、微小電流測定専用の測定器です。エレクトロメータのように高抵抗専用の電圧測定モードや電荷測定機能はありません。微小電流計で、2pAレンジ、6.5桁、0.01fAの分解能の世界最高レベルの性能を達成しているのはキーサイトだけです。
【特 長】
B2981B
フェムト/ピコアンメータ
※ 標準モデル
B2983B
フェムト・ピコアンメータ
※ バッテリ動作可能モデル
・電流測定レンジ(測定桁数):2pA~20mAレンジ(6.5桁)
・電流測定最小分解能:0.01fA(世界最高レベル)
・ACノイズ除去のためのバッテリー動作(B2983Bのみ)
・4.3インチグラフィカルLCD採用
・表示モード(メーター、グラフ、ヒストグラム、ロールビュー)

エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ
B2985B/87B エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータは、0.01fAの電流測定分解能、及び10PΩまでの高抵抗測定を可能にする、世界で唯一のグラフィカルな測定器です。入力抵抗がDMMより約1万倍以上も大きいので高抵抗でも正確な電圧測定が可能です。また放射線やコロナ放電などのノイズのような微小電流も電荷測定の傾きから安定した測定が可能です。VI測定用に±1000Vの電源も内蔵しており、高抵抗測定においても世界最高レベルの性能を達成しているのはキーサイトだけです。
【特 長】
B2985B エレクトロメータ/
ハイレジスタンスメータ
※ 標準モデル
B2987B エレクトロメータ/
ハイレジスタンスメータ 
※ バッテリ動作可能モデル
・電流測定レンジ(測定桁数):2pA~20mAレンジ(6.5桁)
・電流測定最小分解能:0.01fA(世界最高レベル)
・ACノイズ除去のためのバッテリー動作(B2987Bのみ)
・電荷測定レンジ:2nC~2µC(6.5桁)
・抵抗測定レンジ:1MΩ~1PΩ(6.5桁)
・電圧測定レンジ:2V~20V(6.6桁、入力抵抗>200TΩ)
・4.3インチグラフィカルLCD採用
・表示モード(メーター、グラフ、ヒストグラム、ロールビュー)

見ておきたい簡単デモ動画

B2980シリーズ
絶縁材料の抵抗率測定のデモ 2分40秒

Keysight B2985A と 治具を用いて、体積抵抗率、表面抵抗率を測定するデモです。動画で使用している測定器、治具はB2985A、16008Bですが、現在はB2985BとN1424C、N1413Aの組合せに変更になっています。
詳しい設定手順については、右の「B2985A/87Aによる絶縁材料の抵抗率測定」をダウンロードしてご参照ください。

データシート・カタログ

関連情報


※製品の希望小売価格は2023年11月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies