キーサイト

B2960Bシリーズ 6.5桁 低ノイズ電源


電源は、エレクトロニクス業界のテスト・評価に欠かせない機器です。消費電力の削減や通信データの高速化といった業界のトレンドは、より低いレベルの電流や電圧をサポートする電源を必要としています。これらの要求に応えるために、電源/ソースはこれまで以上に高いレベルの性能を必要とします。B2961B/B2962B 6.5桁 低ノイズ電源は、これまでにない画期的な機能を備えた新しいベンチトップ型電源/ソースです。バイポーラ電流のソース/シンク、プログラム可能な出力抵抗機能、さらにグラフ機能や任意波形生成機能などの革新的な機能を備えた新世代の低ノイズ電源で、従来の電源ではできなかったテストや評価が可能です。また、1チャネルモデル(B2961B)と2チャネルモデル(B2962B)の2種類のモデルを用意しており、お客様のニーズに合わせてベンチトップ電源の性能を選択することができます。また、 PCベースのPathwave BenchVueソフトウェア、クイック I/V測定ソフトウェア 、またはLXI準拠のWebブラウザを使用して、リモートでの制御も可能です。これらの機能により、測定データやグラフをレポートやプレゼンテーションの作成が容易になります。

【特 長】
  • クラス最高の6.5桁の高精度、ワイド&バイポーラ4象限出力により、100nV/10fAの電源供給分解能を実現
  • 電圧は100 nV~210 V、電流は10 fA~3 A DC / 10.5 Aパルスソースモードを実現
  • 外付け超低雑音フィルターにより、10 μVrms(1 nVrms / √Hz at 10 kHz)の極低出力雑音を実現
  • 4.3インチワイドカラーLCDにより、4.5桁の電圧/電流値、電圧/電流波形をモニター
  • 1 MHz〜10 kHzの高精度な任意波形生成機能を搭載(100kポイント:正弦波、方形波、台形波、 ランプ波 三角波、指数関数波形、 ユーザー定義波形)
  • 電源の出力抵抗を柔軟にプログラム可能

B2960Bシリーズ製品概要

B2961B 6.5桁 低ノイズ電源(1チャネル) 希望小売価格 1,278,146円
・電圧ノイズ:3mVrms
・電源容量:31.8W
・電圧出力(最小分解能):±210V(100nV)
・電流出力(最小分解能):±3.03A(0.01pA)@DC電流、±10.5A@パルス電流
B2962B 6.5桁 低ノイズ電源(2チャネル) 希望小売価格 1,851,592円
・電圧ノイズ:3mVrms
・電源容量:31.8W
・電圧出力(最小分解能):±210V(100nV)
・電流出力(最小分解能):±3.03A(0.01pA)@DC電流、±10.5A@パルス電流
B2961B 6.5桁 低ノイズ電源(1チャネル)+N1298A 高電流・超低ノイズ・フィルター 希望小売価格 1,278,146円 + 443,226円
・電圧ノイズ:10µVrms
・電源容量:10.5W
・電圧出力(最小分解能):±21V(100nV)
・電流出力(最小分解能):±0.5A(1nA)@DC電流、±0.5A@パルス電流
B2961B 6.5桁 低ノイズ電源(1チャネル)+N1298B 超低ノイズ・フィルター 希望小売価格 1,278,146円 + 362,230円
・電圧ノイズ:10µVrms
・電源容量:4.4W
・電圧出力(最小分解能):±42V(100nV)
・電流出力(最小分解能):±0.1A(10pA)@DC電流、±0.1A@パルス電流
B2961B 6.5桁 低ノイズ電源(1チャネル)+N1298C 低ノイズ・フィルター 希望小売価格 1,278,146円 + 181,115円
・電圧ノイズ:350µVrms
・電源容量:31.8W
・電圧出力(最小分解能):±210V(100nV)
・電流出力(最小分解能):±3.03A(10pA)@DC電流、±3.03A@パルス電流

データシート・カタログ

関連情報



※製品の希望小売価格は2022年10月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies