キーサイト

B2900B/BLシリーズ ソースメジャーユニット


Keysight B2900B/BLシリーズのプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、コンパクトで経済性に優れたベンチトップ型で、内蔵の4象限電源供給/測定機能により、幅広いアプリケーションに対応するI-V(電流対電圧)測定をすばやく行うことができます。測定結果は、そのままフロントパネルのカラー液晶表示で簡単に確認することができます。新しくエントリー価格のB2900BLモデルが加わり、現在6種類のモデルがあります。各モデルは、それぞれ機能や仕様(出力レンジ、表示桁数、測定分解能、最小タイミング間隔、表示 モード、SMUチャネル数)が異なります。テスト要件に応じて、必要な性能と価格のモデルを選択することができます。
【特 長】

  • 電流と電圧を1台の測定器で高精度に測定
  • プログラミングなしでPCからリモートで測定可能
  • フロントパネルにI-Vカーブなどのグラフ表示が可能
  • クラス最高の6.5桁の電源供給・測定分解能
  • 10fAおよび100nVまでの電源供給および測定分解能
  • テストの効率化と所有コストの削減を実現
SMUの内部構成(ソースブロックと測定ブロック)

【見ておきたい簡単紹介動画】

PW9251A PathWave IVカーブ測定ソフトウェアとSMU(英語)3分00秒
PW9251A IVカーブ測定ソフトウェアは、キーサイトのSMU(PZ2100シリーズまたはB2900B/BLシリーズ)を制御し、テスト設定を容易にします。PW9251Aは、プログラミングなしで同期電流電圧(IV)測定を簡単に実行し、テスト結果を迅速にグラフや表で確認し、効率的にレポートを作成することができます。

B2900B/BLシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット製品概要

B2900BLシリーズ
B2901BL 1ch ローコストモデル
【ソース/電源】
・最大設定桁数 5.5桁
・電圧出力範囲:21V~1μV分解能
・電流出力範囲:1.515A~10pA分解能(DCのみ)
【メジャー/測定】
・最大測定桁数 6.5桁
・最小電圧測定分解能:100nV
・最小電流測定分解能:1pA分解能
【その他】
・最小デジタイジング間隔:200µ秒(トリガ間隔)

B2910BL 1ch ローコスト高分解能モデル


【ソース/電源】
・最大設定桁数 5.5桁
・電圧出力範囲:210V~1μV分解能
・電流出力範囲:1.515A~100fA分解能(DCのみ)
【メジャー/測定】
・最大測定桁数 6.5桁
・最小電圧測定分解能:100nV
・最小電流測定分解能:10fA分解能
【その他】
・最小デジタイジング間隔:50µ秒(トリガ間隔)
B2900Bシリーズ
B2901B 1ch 標準モデル
B2902B 2ch 標準モデル
【ソース/電源】
・最大設定桁数 5.5桁
・電圧出力範囲:210V~1μV分解能
・電流出力範囲:3.03A1pA分解能(10.5A@パルスモード)
【メジャー/測定】
・最大測定桁数 6.5桁
・最小電圧測定分解能:100nV
・最小電流測定分解能:100fA分解能
【その他】
・最小デジタイジング間隔:20µ秒(トリガ間隔)
B2910Bシリーズ
B2911B 1ch 高分解能モデル
B2912B 2ch 高分解能モデル
【ソース/電源】
・最大設定桁数 5.5桁
・電圧出力範囲:210V~100nV分解能
・電流出力範囲:3.03A10fA分解能(10.5A@パルスモード)
【メジャー/測定】
・最大測定桁数 6.5桁
・最小電圧測定分解能:100nV
・最小電流測定分解能:10fA分解能
【その他】
・最小デジタイジング間隔:10µ秒(トリガ間隔)

EasyEXPERT group+ソフトウェア(PC用有償ソフトウェア)

EasyEXPERT group+ソフトウェアは、測定のセットアップ/実行、データ解析、データの管理/保護など、あらゆる特性評価作業に対応します。プレシジョン電流/電圧アナライザシリーズに対応しています。
  • 測定モード:アプリケーションテスト、クラシックテスト、トレーサテスト、クイックテスト、オシロスコープ表示
  • B2200A/B2201A/E5250AスイッチングマトリクスのGUIベースの制御

データシート・カタログ

関連情報



※製品の価格は、2024年1月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies