「信号発生器の基礎」のダウンロード

 

正確かつ信頼性の高い測定を確信できます

こちらの2つの技術記事シリーズをダウンロードすれば、信号発生器の仕様と高度な機能を理解して生産性を向上させることができます。ベストプラクティスの学習により、信号発生器の性能を最適化して、正確かつ一貫性のある測定を実行できるようになります。

『信号発生器の基本ガイド』

  • パート1では、信号発生器の主要な特性と、パワー、確度、速度などの基本的な仕様を説明します。
  • パート2では、変調、スペクトラム純度、歪み、利用できる信号作成ソフトウェアを紹介します。

『信号発生器の最適化のための9つのベスト事例』

下記フォームを送信後、『信号発生器の基本ガイド』と『信号発生器の最適化のための9つのベスト事例』をダウンロードいただけます。


.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????