InfiniiVision 3000T / 4000 / 6000 X-시리즈 오실로스코프 구매 시 어플리케이션 번들을 함께 구입 한 경우 프로브를 무료로 드립니다.
본 프로모션에 관심이 있거나 상담을 받고 싶은 분들은 아래 신청서를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.
퀴즈를 풀거나 상담을 신청하신 분 중 추첨하여 블루투스 이어폰을 드립니다. (기간 : 2018년 8월 31일까지, 당첨자 추후 공지)
?*
??*
???*
?? ???*
?? ????*
?/?*??? ??? ????.?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??*
1. ??? ?? ? ???? ?? ????? ?? ????? ??????????? ??
2. ???? ??? ?? ?????, ?? Dynamic Range ? ????, ?? Clamp-on ?? ??? ?? 200? ?? ?? ??? ???? ???? ??????N2796AN2818AN2820AN7020A
1. ?? ?? ??? ????? ??????(?? ?? ??)InfiniiVision 3000TX- ???(??? 100MHz~1GHz) + ?????? ??InfiniiVision 4000X- ???(??? 200MHz~1.5GHz) + ?????? ??InfiniiVision 6000X- ???(??? 1GHz~6GHz) + ?????? ???? ??
2. ??? ???? ??? ?? ?? ??? ??????4?? ??4-12?? ??12?? ???? ??
3. ?? ??? ??? ?? ??? ?????????????? ????/?? ??????
4. ?? ??? ??? ?? ??? ?????(?? ?? ??)?? ???? ???? ????
5. ????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???????.? ???? (??? : ??/??)? ???(??? : ??/??)? ???????? (??? : ??/??)??????????(???:??/???)? ??? (??? : ??/??)? ?????? (??? : ??/??)? ???? (??? : ??/??)? ????? (??? : ??/??)? ????? (??? : ??/??)
???? ??, ?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ??, ?? ? ??? ?? ???? ??? ? ????.
?? ??? ??? ????????(www.keysight.co.kr/go/nw_privacy)? ????? ????.
? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ? ???? ???? ? ????.