InfiniiVision 시리즈 및 Streamline 시리즈 오실로스코프의 대역폭을 기준으로 최대 25% 할인 프로모션
아래 자료를 통해 프로모션에 대해 좀 더 자세히 알아보거나, 영업 사원 상담 신청을 하신 분 중 추첨을 통해 선물을 드립니다. (응모기한 : 6월 30일까지)
?*
??*
??
???*
?? ???*
????*
?/?*??? ??? ????.?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??*
1. ???? ???? ??/???? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ????.1000 X-??? ??????(~100MHz, 2Ch)2000 X-??? ??????(~200MHz, 4Ch)3000 T-??? ?????? (~1GHz, 4Ch)4000 X-??? ??????(~1.5GHz, 4Ch)6000 X-??? ??????(~6GHz, 4Ch)P924xA USB?? ???????? ??
3. ??? ???? ??/???? ?? ?? ??? ??????4?? ??4-12?? ???? ??
4. ?? ??? ??? ?? ??? ??????????????
5. ???? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ??????? ?? ??? ??????????
6. ????? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ???????.? ???? (??? : ??/??)? ???(??? : ??/??)? ???????? (??? : ??/??)??????????(???:??/???)? ??? (??? : ??/??)? ?????? (??? : ??/??)? ???? (??? : ??/??)? ????? (??? : ??/??)? ????? (??? : ??/??)
???? ??, ?? ? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ???? ??, ?? ? ??? ?? ???? ??? ? ????.
?? ??? ??? ????????(www.keysight.co.kr/go/nw_privacy)? ????? ????.
? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ?? ? ???? ???? ? ????.