설계는 복잡하지만 설계 검증은 그럴 필요가 없습니다.

 

키사이트의 새로운 DAQ 시스템으로 효율적인 데이터 수집을 보장받으십시오.

제품 설계가 복잡해지면서 제품 테스트의 범위 또한 넓어지고 있습니다. 특히 보드 설계에서 전압, 전류, 온도를 테스트 할 때에는 고도의 정밀성과 커넥터 유연성, 그리고 테스트 순서에 대한 단순한 프로그래밍이 필요합니다. 

최신의 DAQ970A 멀티채널 데이터 수집(DAQ) 시스템은 BenchVue 프로그래밍 기능과 결합하여 다음과 같은 기능을 제공합니다. 


  • 초당 최대 5,000회 판독의 빠른 측정 속도와 초당 최대 450개 채널의 스캔 속도
  • 특히 산업 전반에 걸쳐 높은 전압이 증가하고 있는 상황에서, 최대 300V의 높은 전압을 측정할 수 있는 능력
  • 여러 고성능 어플리케이션을 위해 광범위한 온도 범위(-200°C~1,800°C)를 측정할 수 있는 능력
  • 기계식 회전 역학, 전력선 주기를 측정하기 위해 최대 300kHz의 신호 주파수를 측정할 수 있는 능력


가장 광범위한 신호 유형에 대한 고정밀 측정 프로그래밍이 필요 없는 테스트 자동화와 업계 최고의 스캔 및 판독 속도의 광범위한 측정 옵션을 엔지니어에게 제공하여 개발 프로세스의 속도를 높이십시오.


아래 양식을 작성하고 이러한 이점에 대한 다양한 자료를 받아 보십시오.





[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출" 을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다.