빠르게 다가온 400G 이더넷 시대

 

5G와 IoT기술에 따른 네트워크 트래픽이 증가로 100G에서 400G 이더넷 전송을 지원하는 클라우드 데이터 센터가 필요합니다. 빠른 네트워크 속도를 지원하기 위해서는 PCIe 4.0에서 PCI 5.0진화하고, 빠른 메모리를 위해 속도가 DDR4 보다 2배 빨라진 DDR5 적용하게 되고, 시리얼 버스 통신을 사용하게 됩니다. 이와 같은 기술 진화에 따라 엔지니어들은 새로운 설계 및 테스트 도전 과제를 안게 됩니다. 이런 과제를 해결 할 수 있는 방법을 확인해 보시기 바랍니다. .

  • Evolution of High-Speed Computing Interfaces: Paving the Way for 400GE in the Data Center(고속 컴퓨팅 인터페이스의 진화: 400GE 전송을 지원하는 데이터 센터)
  • The Fast Track to PCIe 5.0: Doubling the Throughput of PCIe 4.0 to 32 GT/s(PCIe 5.0로 가는길: PCIe 4.0 보다 2배 더 빨라진다.)
  • DDR5 - Full Speed Ahead to 400GE: Faster Networking Speeds Require Faster Memory(DDR5 – 400GE를 향한 전력 질주: 더 빠른 네트워킹 속도를 위해, 더 빠른 메모리 필요)




[?? ?? ??]

[???? ???? ?? ? ??]

1. ???? ?? ? ?? ??

2. ???? ??? ?? ?? ??

3. ???? ?? ?? ? ?? ?? ??

"??" ? ????? ???? ?? ? ??? ??? ??? ?????.