デザインが複雑でも、デザイン検証は必要ありません。

 

キーサイトの新しいDAQシステムにより、効果的かつ効率的なデータ収集を確実に行えます。

製品のデザインはますます複雑さを増し続けています。同様に製品テストの幅も拡大しています。基板デザインの電圧、電流、温度をテストする必要があるときには、高い確度、コネクタの柔軟性、テストシーケンスのためのシンプルなプログラミングが必要になります。 

最新の高精度DAQ970A マルチチャネルデータ収集(DAQ)システムとBenchVueのプログラミング機能を組み合わせれば、以下を実現できます。

  • 最大5,000回/秒の高速測定と最大450チャネル/秒のスキャンレート
  • 特に電圧が上昇する傾向の業界に対応できる最大300 Vの高電圧測定
  • 多くの高性能アプリケーションに対応できる幅広い温度範囲(-200 ℃~1,800 ℃)の測定
  • 最大300 kHzの信号周波数の測定による、機械ロータリー力学、電源周期の測定

さまざまな信号タイプにわたって正確な測定が可能です。プログラミングなしのテストの自動化、幅広い測定オプション、業界最先端のスキャン/測定速度を提供して、開発プロセスを加速します。


新着:電子書籍『DAQをデータロガーとして使用する際の4つの考慮事項』
温度、電流、電流、抵抗など色々測定する必要がある、多点測定は手間も時間もかかる…。キーサイトのDAQ(データロガー)なら、このようなお悩みにベストのコストパフォーマンス、時短で開発サイクルの加速に貢献します。詳しくはフォーム送信後に無料ダウンロードいただけます。

その他にもデータロガーに関連する多数の資料をダウンロードいただけます。

これらの利点に関する詳細な資料を入手するには、以下のフォームに必要事項をご記入ください。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????