秋のキーサイト祭りにようこそ。スポーツの秋、読書の秋、”計測器”の秋!ということで、豪華計測器の大抽選会を企画しました。最新オシロスコープなど豪華賞品を無償でGETしましょう。また、オシロスコープ、電源、ネットワーク・アナライザのTIPSを短いビデオでご紹介。明日から役立つ測定TIPSもGETしましょう。
概要 ご応募いただいた方の中から抽選で、下記の賞品を各3名様にプレゼントします。 下記フォームからのエントリーで、1口のご応募となります。 さらに、エントリー送信後に表示される次ページのアンケートにご記入の上ご応募いただくと、当選確率が10倍となります。
応募期間: 2018年9月30日まで
賞品: ・DSOX1102G 70MHz 2ch 1000Xオシロスコープ ・E36313A 黒い高性能 3ch DC電源 ・N7550A 電子校正モジュール(ECal)、DC~4 GHz、2ポート
当選者発表 多くのお客様にご応募いただき、誠にありがとうございました。 厳正なる抽選の結果、こちらの方々がご当選されました。おめでとうございます! 当選者の方には追って担当者からご連絡差し上げます。お楽しみにお待ちください!
・DSOX1102G 70MHz 2ch 1000Xオシロスコープ H.Y.様、M.N.様、M.Y.様 ・E36313A 黒い高性能 3ch DC電源 M.N.様、M.H.様、K.A.様 ・N7550A 電子校正モジュール(ECal)、DC~4 GHz、2ポート H.K.様、S.K.様、T.S.様
ご登録フォームはこちら(受付は終了いたしました。)
Twitterでフォロー&ツイートしようフォロー&ツイートいただいた方には、別途抽選でアマゾンギフト1万円分を5名様にプレゼント。当選者はTwitter上で、10月1日にアカウント名にて発表します。
ビデオを見て、測定TIPSをGETオシロスコープ、電源、ネットワーク・アナライザの短いビデオをご覧ください。
DC-DCコンバーター電源回路評価のヒント (2:37)
シリアルバスの効率的な検証・デバッグ手法:CANの例 (2:15)
E36300Aシリーズ概要 (2:26)
E36100Bシリーズ+BenchVue概要 (2:01)
Ecalを用いてネットワークアナライザを簡単かつ迅速に校正する方法 (3:20)
Keysight Streamline Series VNA Demo (7:19)
|