Keysight 5G Summit 2022  Day1
オンデマンド配信中 参加費無料(登録制)  
日本では2020年より商用化が開始された 5G ですが、3GPP 規格は常に進化しています。5G の歴史の次のマイルストーンは、2022年6月に完了する新しい Release17 の将来の展開であり、その後の Release18 の進化です。特に Release17 では、新しいスペクトラム導入により最大 71GHz まで拡張し、非地上系ネットワークなどの新しいアプリケーションを定義しています。
毎年キーサイトから最新の 5G 技術情報をお届けしている「Keysight 5G Summit」シリーズ。今年はローカル5G、O-RAN、セキュリティーおよび3GPP NR 標準などに関して、これまでの技術進化とソリューションの発展について取り上げ、6G 初期研究のためのソリューションについても紹介します。
昨年に続き今年も全てのセミナーをネット配信にてお届けします。会社やご自宅のパソコン・タブレットから受講できますので、ぜひご参加をお願いいたします。
お客様のご参加を心よりお待ちしております。
一つ以上のセミナーを選択しフォームをご記入後、送信ボタンを押してお申込み下さい。

キーサイト5Gソリューション概要/3GPP 5G NR Release17 の概要と Release18 における進化


オンデマンド配信中
5G New Radio(NR)は、業界から強い支持を受け、急速に進化する標準であることが証明されています。NRの歴史における次のマイルストーンは、2022年6月までに完了する新しいRelease 17の展開です。Release 17では、NRは新しいアプリケーション(小容量デバイス、非地上系ネットワークなど)に拡大し、新しいスペクトラム(最大71 GHz)をカバーし、パフォーマンスを向上し続けます。このセミナーでは、新しいRelease 17の物理層に焦点を当てた3GPPの標準化作業の概要と、Release 18でのNRの今後の進化について説明します。
※本ウェブセミナーは英語のプレゼンテーションを日本語字幕でお届けします。

■弊社 NR Physical Layer Architect / RAN1 Delegate  Javier Campos

RFエンジニア必見の5G/6G無線通信シミュレーション


オンデマンド配信中
無線通信の複雑化によりシミュレーションの重要性も増しています。本セミナーでは5G NRのバーチャルドライブテストやUEテストなど、測定に携わる方にも身近なテーマでシミュレーションが役立つ例を示します。
また、6G向けにはIEEE 802.15.3d規格に基づく300GHz帯の波形生成・解析を行うテストベンチで、RFエンジニアがIQエラーなどアナログRF部の効果を含めて簡単に検証できる例をお見せします。

■弊社 Solution Engineer 坂口 亮

6G 研究用の新しいサブテラヘルツ R&D テストベッド


オンデマンド配信中
極端な変調帯域幅を持つサブテラヘルツ周波数(100〜300 GHz)は初期の6G研究の一部です。 これには未知のものが数多くあります。その1つは、新しい周波数帯域、極端な変調帯域幅、新しい波形で達成可能かつ妥当なシステムパフォーマンスのレベルを調査することです。このセミナーでは、6Gがもたらす新しいサブテラヘルツシステムレベルの設計とテストの課題について説明し、知見を提供します。
※本ウェブセミナーは英語のプレゼンテーションを日本語字幕でお届けします。

■弊社 6G System Engineer  Greg Jue

申込フォーム
本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナーと共同利用させていただく場合がございます。詳細は 「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」 をご参照下さい。また、ご登録されましたセミナーの講師の企業・団体に対し、個人情報保護に関する契約を締結の上、第3者提供する場合がございます。第3者提供された情報は、講師によるセミナーに関するフォローアップや、セミナー講師の企業・団体での電子メールや電話による販売活動、研究開発活動を目的として使用されます。上記の送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

PRESENTERS
Javier Campos
NR Physical Layer Architect /  RAN1 Delegate
Keysight Technologies
坂口 亮
Solution Engineer
Keysight Technologies
Greg Jue
6G System Engineer
Keysight Technologies

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies