(本キャンペーンは終了いたしました。沢山のご応募誠にありがとうございました。)
期間限定キャンペーン
「動画を見て、オシロスコープを当てよう!」
|
キャンペーン対象動画
A. ネットワーク・アナライザ 最新ラインナップのご紹介
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、高周波デバイスを特性評価する測定器です。キーサイト製品は、世界中の70%以上のエンジニアリングチームから信頼をいただいており、高速通信や無線通信、光通信など、様々なアプリケーションに対応します。
本動画では、業界で最も幅広いコストパフォーマンスの選択肢を備えたラインナップをご紹介すると共に、新旧製品を比較しながら各製品の特長を簡潔にご説明しております。
動画視聴・応募フォーム (A)
B.新時代オシロスコープ Keysight MXRシリーズのご紹介
オシロスコープは電気信号の波形を測定します。キーサイトのオシロは、幅広いラインナップで信号品質評価、ジッタ解析、電源評価、各種規格試験や不具合解析デバッグに対応します。
本動画では、ミッドレンジモデルの新時代オシロスコープ、MXRシリーズに焦点をあて、何が従来のオシロスコープと違うのかを中心に概要をご紹介します。
動画視聴・応募フォーム (B)
2023年9月12日 Infiniium MXR Bシリーズ 新発売
新しいMXR Bシリーズは、最高のシグナルインテグリティ、自動解析ツール搭載のハードウェア・アクセラレーション・オシロスコープです。
更に進化し、比類のない速度と精度向上を実現!ご興味ございましたら「動画視聴・応募フォーム(B)」から、是非お問合せ下さい。
各種機能が高速化 (当社 MXR Aシリーズと比較)
- ジッタ解析 最大70%
- パワーインテグリティ解析 65%
- FFT 45%
- USB 2.0 コンプライアンステスト 15% 他
・業界最高レベルの低ノイズフロア、有効ビット数(ENOB)向上
・InfiniiScan 、50 MHz任意波形発生器、周波数応答解析 標準バンドル
など
詳細は
こちら
|
応募手順
本ページの (A)、(B) 2つの動画から、いずれかお好きな動画を選び、ご視聴ください。
動画視聴ページ内に、応募フォームがあります。必要事項をご記入の上、送信ください。(簡単なアンケートが含まれます。)
複数の動画視聴&ご応募で、当選確率が
2倍!
となります。
|
賞品
応募者のうち抽選で5名様に以下のオシロスコープ(キャリングケース付き)を送付します。
InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ
EDUX1052A (周波数帯域:50 MHz , 2チャネル)
詳細は
こちら
5名様
|
応募期間
2023年8月7日(月)~ 2023年10月31日(火)
|
注意事項
ご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名のご入力をお願いします。
ご明示頂けない場合には当選の対象外となります。
弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
都合により予告なくキャンペーンを終了する場合がございます。ご了承ください。
|
お問い合わせ
キーサイト・テクノロジー株式会社
「動画を見て、オシロスコープを当てよう!」キャンペーン事務局
〒192-8550 東京都八王子市高倉町9-1
Tel : 0120-421-345 Email:
tmnews_mail@keysight.com
営業時間:9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies