完全ワイヤレスイヤホンが当たる!
4000GX オシロスコープ アンケートキャンペーン
*本キャンペーンは終了しました。多くのご応募ありがとうございました。*
InfiniiVision 4000G X-シリーズは、従来の4000A X-シリーズでオプション設定となっている機能を標準搭載し、さらに新機能の「波形&測定ヒストグラム」を追加。オシロ性能の最大活用を実現しながら、価格をほぼ据え置いた非常にコストパフォーマンスに優れたモデルです。
InfiniiVision 4000G X-シリーズ オシロスコープ
製品画像
  • デモ機の無料お貸出しやお問い合わせについてはこちらから

購入後でも1.5GHzにアップグレードできるエントリーモデルなら
DSOX4024G 200 MHz 4chオシロスコープ 1,410,734円
20%引き - 282,146円
キャンペーン価格 1,128,588円
【主な特長】
・アナログチャネル:2ch または 4ch
・周波数帯域:200MHz、350MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz
・最大波形更新速度:>100万波形/秒
・波形を囲んで選ぶだけ!ゾーンタッチトリガ標準搭載
・7in1の測定機能を内蔵:① オシロスコープ、② ロジックアナライザ、③ プロトコルアナライザ、④ デジタル電圧計、⑤ 10桁 周波数カウンタ、⑥ 周波数レスポンスアナライザ(ボード線図プロッター)、
⑦ 2ch任意波形発生器

4000G X-シリーズは、新機能やオプションが標準搭載されているのでとってもお得!
overview
アンケートキャンペーン概要
アンケートキャンペーン概要
*本キャンペーンは終了しました。多くのご応募ありがとうございました。*

InfiniiVision 4000G X-オシロスコープに関するアンケートにお答えいただくと、抽選で完全ワイヤレスイヤホンが25名様に当たります。ぜひご応募ください!

賞品 :完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Life A3i、25名様
ノイズキャンセリング / 最大40時間音楽再生 / マルチポイント接続

応募期間:2024年3月31日(日)まで

※ アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。
※ 弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
※ ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
アンケートフォーム


















































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2024年1月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies