InfiniiVision 3000G X-シリーズ
新製品 Overview
|
情報まとめサイトTOP
関連資料
特設ページ
InfiniiVision 3000G X-Series Product Fact Sheet
InfiniiVision 3000G X-Series データシート
製品ページ
DSOX3012G : 100 MHz, 2チャネル
DSOX3014G : 100 MHz, 4チャネル
DSOX3022G : 200 MHz, 2チャネル
DSOX3024G : 200 MHz, 4チャネル
DSOX3032G : 350 MHz, 2チャネル
DSOX3034G : 350 MHz, 4チャネル
DSOX3052G : 500 MHz, 2チャネル
DSOX3054G : 500MHz, 4チャネル
DSOX3102G : 1 GHz, 2チャネル
DSOX3104G : 1 GHz, 4チャネル
MSOX3012G : 100 MHz,2+16チャネル
MSOX3014G : 100 MHz,4+16チャネル
MSOX3022G : 200 MHz,2+16チャネル
MSOX3024G : 200 MHz,4+16チャネル
MSOX3032G : 350 MHz,2+16チャネル
MSOX3034G : 350 MHz,4+16チャネル
MSOX3052G : 500 MHz,2+16チャネル
MSOX3054G : 500 MHz,4+16チャネル
MSOX3102G : 1GHz,2+16チャネル
MSOX3104G : 1GHz,4+16チャネル
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies