Infiniium UXRシリーズ
新製品 Overview
|
情報まとめサイトTOP
関連資料
Infiniium UXR-Series ブローシャ
Infiniium UXR-Series データシート
製品ページ
UXR1104A:110 GHz、4チャネル
UXR1102A:110 GHz、2チャネル
UXR1004A:100 GHz、4チャネル
UXR1002A:100 GHz、2チャネル
UXR0804A:80 GHz、4チャネル
UXR0802A:80 GHz、2チャネル
UXR0704A:70 GHz、4チャネル
UXR0702AP:70 GHz、2チャネル、1 mm入力
UXR0702A:70 GHz、2チャネル
UXR0594AP:59 GHz、4チャネル、1 mm入力
UXR0592AP:59 GHz、2チャネル、1 mm入力
UXR0594A:59 GHz、4チャネル
UXR0592A:59 GHz、2チャネル
UXR0504A
:
50 GHz、4チャネル
UXR0502A
:
50 GHz、2チャネル
UXR0404AP
:
40 GHz、4チャネル、1 mm入力
UXR0402AP
:
40 GHz、2チャネル、1 mm入力
UXR0404A
:
40 GHz、4チャネル
UXR0402A
:
40 GHz、2チャネル
UXR0254AP
:
25 GHz、4チャネル、1 mm入力
UXR0051AP
:
5 GHz、1チャネル、1 mm入力
UXR0334A
:
33 GHz、4チャネル
UXR0254A
:
25 GHz、4チャネル
UXR0204A
:
20 GHz、4チャネル
UXR0164A
:
16 GHz、4チャネル
UXR0134A
:
13 GHz、4チャネル
UXR0104A
:
10 GHz、4チャネル、3.5 mm
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies