Infiniium MXRシリーズ
新製品 Overview
|
情報まとめサイトTOP
関連資料
Infiniium MXR-Series データシート
製品ページ
MXR054A : 500 MHz, 4 チャネル
MXR058A : 500 MHz, 8 チャネル
MXR104A : 1 GHz, 4 チャネル
MXR108A : 1 GHz, 8 チャネル
MXR204A : 2 GHz, 4 チャネル
MXR208A : 2 GHz, 8 チャネル
MXR254A : 2.5 GHz, 4 チャネル
MXR258A : 2.5 GHz, 8 チャネル
MXR404A : 4 GHz, 4 チャネル
MXR408A : 4 GHz, 8 チャネル
MXR604A : 6 GHz, 4 チャネル
MXR608A : 6 GHz, 8 チャネル
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies