Infiniium EXRシリーズ
新製品 Overview
|
情報まとめサイトTOP
関連資料
Infiniium EXR-Series データシート
製品ページ
EXR054A : 500 MHz, 4 チャネル
EXR104A : 1 GHz, 4 チャネル
EXR204A : 2 GHz, 4 チャネル
EXR254A : 2.5 GHz, 4 チャネル
EXR258A : 2.5 GHz, 8 チャネル
EXR058A : 500 MHz, 8 チャネル
EXR108A : 1 GHz, 8 チャネル
EXR208A : 2 GHz, 8 チャネル
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies