Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
SI / PI / EMI 情報サイト
Signal Integrity 紹介資料

シームレスデバッグとクロストーク解析実演デモ(10分17秒)
UXR/MXRシリーズオシロは、真に使える解析デバッグツールで、お客様の開発評価の高度化、効率化を強力にサポートします
De-embed技術の紹介 (14分56秒)
必要な治具/プロープの特性除去手法であるDe-embed技術の紹介とDe-embedに必要な治具/プローブの特性を求めるツールをご紹介するビデオです。
コストダウンに繋げるSI/PIシミュレーション(6分16秒)
シミュレーションを活用すれば、無駄な改版回数やデバッグ時間の削減が図れ、その結果、コストダウンに繋がります。
SIPro/PIProは電磁界解析に馴染みのない方でも簡単に使える事を目指したツールです。
アイパターンのマスク設定機能(1分30秒)
ユーザーがカスタムでアイマスク設定が可能です。マウスで簡単に設定します。
観測点移動(4分2秒)
観測点移動の概要を説明します。
厄介な終端のないバッファの検証の例(4分33秒)
低速用途バッファで信号品質が劣化するメカニズの簡単な説明と、手っ取り早くダンピング抵抗のあたりをつける検証の例をご紹介します。
Power Integrity 紹介資料
基板の電源解析のご紹介[測定編](5分49秒)
多くのトラブル源となっている電源の解析機能も充実しています!
基板の電源解析のご紹介
[DC解析編](6分17秒)
本動画ではPIProのIR-Drop解析による各ICのDrop量の可視化、レイアウトパターンの弱点の可視化、およびDC過電流の可視化の機能をご紹介します。
基板の電源解析 [熱解析編]  (6分24秒)
基板内の熱の伝搬の可視化、そのときの各ICのTjの可視化、熱とIR-Dropの相互関係の可視化の機能をご紹介します。
基板の電源解析[AC解析編]  (9分44秒)
・そもそも、なぜ電源は揺れるのか?
・電源インピーダンス評価は何を見て、何をすればいいのか?
・電源のEMIノイズと電源インピーダンスとの関係
・PIProを使った可視化から対策までの解析の例
EMI・Noise 紹介資料
オシロはここまで進化した!驚異のノイズ可視化能力
Noise Visualizer(7分16秒)
FFTやスペアナでノイズ解析をしていて限界を感じたことはありませんか?今回まったく新しい切り口での解析をご紹介します。
(スライド版はこちら)
リアルタイムスキャンで視るノイズの姿(3分46秒)
広帯域、狭帯域の混じる複雑なノイズを正確に測定する事は困難ですがリアルタイムスキャン機能を使えば、どなたでもノイズの動きを確認しながら正確なノイズレベル測定が可能です。
測定の概念がくつがえる?史上初の測定器搭載AIソリューション CX3300AのAI分類機能のご紹介
(5分50秒)
測定器搭載のAIが自動的に波形のパターンで分類します。あらゆる分野に応用可能で、時間の短縮はもちろん、評価の概念が覆るかもしれません。(スライド版はこちら)
関連資料リンク集
お問い合わせ
キーサイトはお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
製品導入前の疑問、リモートデモ、個別打ち合わせのご希望など、下記のボタンよりお気軽にご相談下さい。

   This website is produced by Sota Masuda.
Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies