Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
規格 情報サイト
コンプライアンス・テスト・ソリューション(測定・評価)

新製品情報
USB2.0 (4分23秒)
USB2.0コンプライアンステストを簡単便利に実行できるとともに、解析機能も充実したキーサイトUSB2.0測定ソリューションをご紹介します。
USB3.2(4分46秒)
USB3.2 10Gbpsでは波形信号品質の確保が難しくなります。キーサイトのUSB 3.2テストソリューションは、その困難に立ち向かうお客様の製品開発を支援いたします。
PCI-Express(6分28秒)
キーサイトのPCI Express ® 向けソリューションはTxの信号品質評価だけではなくデザインの検証からRx・PLLの評価まで幅広くサポートしています。ここでは信号品質評価の実際の様子を交えてご紹介します。
HDMI(5分49秒)
キーサイトのHDMIテストソリューションは、HDM1.4bから最新規格のHDMI 2.1まで、すべての電気レイヤのテストをカバーします。
車載Ethernet(5分30秒)
Keysightは車載イーサネットコンプライアンスを全て実施できる唯一のベンダです。Multi-Gigabit対応や治具のアップデート情報を追加し、Tx, Lx, Rxそれぞれのデモをお見せします。
(スライド版はこちら)
OIF-CEIおよびIEEE PAM4規格
(12分17秒)
超高速のTx評価に欠かせないUXRシリーズとM8040A BERTをベースとした400GAUI-4やCEI-56Gといった最新の電気I/FのRx評価ソリューションをご紹介します。
DDR4 Gating によるRTEye測定(2分29秒)
Gatingを使用することで、アイパターン測定が簡単になります。
測定系のセットアップからソフト使用手順までデモンストレーションします。
シミュレーション・ソリューション
車載通信機器におけるワイヤハーネス問題を解決するシミュレーション(4分51秒)
BCIプローブを用いたノイズ耐性試験をシミュレーションで実施した例をご説明致します。
DDRメモリのシステム評価
(4分39秒)
Memory Designerを用いれば、オシロスコープと同一のアルゴリズムを使用した
DDRメモリシステムの評価を実現し、無駄な改版の可能性を削減できます。
DDR観測点移動(4分2秒)
観測点移動の概要を説明します。
高速SerDesのイコライザ
(4分8秒)
PathWave ADSが提供するコンポーネントを使用して、IBIS-AMIモデルを用いたイコライザを適切に表現する事が可能です。
各アプリのセミナー動画(限定公開情報につき、お問合せください。)

関連資料リンク集

お問い合わせ
キーサイトはお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
製品導入前の疑問、リモートデモ、個別打ち合わせのご希望など、下記のボタンよりお気軽にご相談下さい。

   This website is produced by Sota Masuda.
Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies