Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
デジタル 情報サイト
これで解決!「デジタル通信最新情報」

  
 

キーサイトのデジタルソリューション
ソリューションの詳細は、以下よりご覧ください。
規格及び
コンプライアンステスト詳細
デバッグ技術詳細
ジッタ解析・ディエンベディングなど
安定化電源・電流測定器
計測器活用法など
帯域・捕捉率とは等

新製品情報
UXRシリーズのご紹介(5分5秒)
・高速デジタル通信に必須な
周波数応答
・多値変調(PAM-N)に必須な低ノイズ
・製品の信頼性評価に必須な
波形更新レート
いずれも最速!
(スライド版はこちら)
MXRシリーズのご紹介  (5分53秒)
・本当に見たい波形が見えていますか
・ワンクリックデバッグ”fault hunter”
・強力で広範囲なパワーレール解析
・高度な周波数解析
(スライド版はこちら)
ネットワーク・アナライザのご紹介
(8分21秒)
従来のE5071Cは販売終了となりました。どの性能をとっても業界最高峰のネットワーク・アナライザ
最新の広帯域差動プローブ (13分41秒)
Infiniimax Ultra いままでになかった
13 GHz/16 GHz/20 GHz/25 GHzモデルのリリース
オシロ解析を効率化!Infiniiumオフラインソフトご紹介(3分52秒)
・画像保存から波形保存で業務効率化
・自宅で解析したい
・オシロ画面をミーティングで
共有したい
(スライド版はこちら)
キーサイトの新しい1GHzパッシブプローブ PP000xA (1分53秒)
クラス最高レベル
コストダウンに繋げるSI/PIシミュレーション(6分16秒)
SIPro/PIProは電磁界解析に馴染みのない方でも簡単に使える事を目指したツールです。

測定器&シミュレーション 活用法一覧
電源評価におけるオシロスコープ活用法 (7分33秒)
・パワーレールプローブ
・Noise Visualizer
・FRA/PSRR
・自動化
ノイズ問題や誤動作のリスク?厄介な終端のないバッファの検証の例(4分33秒)
低速用途バッファで信号品質が劣化するメカニズの簡単な説明と、手っ取り早くダンピング抵抗のあたりをつける検証の例をご紹介します。
今月のホットトピック

セミナー・イベント情報
Updates coming

ニュースリリース



特集・キャンペーン

関連資料リンク集
お問い合わせ
キーサイトはお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
製品導入前の疑問、リモートデモ、個別打ち合わせのご希望など、下記のボタンよりお気軽にご相談下さい。

   This website is produced by Sota Masuda.
Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies