デモ機お試し体験プログラム(無料)

InfiniiVision 1000Xシリーズ オシロスコープ
おかげさまで大人気の1000Xシリーズ、みなさまのリクエストにお応えして、安価な製品でも、しっかり評価して気に入ってもらえるようデモ機の無償お試しプログラムを用意しました。ぜひお気軽にリクエストしてください。お待ちしております。
【無償お試しプログラムの内容】
・6万円台からのMegaZoom ASIC搭載の最も低価格なモデル
(50MHz~200MHz)
・従来のオプションは、すべて標準装備(追加費用なし)
・最大波形更新速度20万波形/ 秒(DSOX12xxモデル)

※ 状況により異なるモデルをご提案する場合もあります。

InfiniiVison 1000Xシリーズ 製品情報 ⇒ こちらから
・お貸し出し期間:7日間程度
・スケジュール調整のご連絡:リクエストフォーム送信後、メールまたはお電話でご連絡します。
※ フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
※ デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
・ご感想アンケート:
メールの質問フォームに試用後の感想を選択してして、返信するだけです。

・その他:
・本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。
・リクエスト時には、対応を希望される販売店をご選択いただきます。
・お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供され、お見積り、ご購入手続きなど、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
 
【見ておきたい簡単デモ動画】
簡単に何ができるか知りたい方に
お勧めの動画デモ  2分37秒
ちゃんと機能を理解したい方に
お勧めの動画デモ  5分16秒
 
【ダウンロード可能なeBook、データシート】
[オシロスコープを使いこなす知っておきたい6つのヒント」(初級)
基本的なトリガ、プローブの理解、スケーリング、収集モード、シリアルバスのデコードなど、オシロを使いこなす知っておきたいヒント
オシロスコープに関する高度な6つのヒント」(中級)
FFTでエラーを検出、演算処理で動作確認、ボード線図で特性評価、リモート接続/制御など、オシロの知っておきたい高度なヒント
「InfiniiVision 1000Xシリーズ データシート」
すべての仕様の詳細が記載されています。
【デモ機借用リクエストフォーム】
※ フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
※ デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
 
【ダウンロード可能なドキュメント一覧】
 
「データシート」
詳しい仕様を掲載
「ユーザーズガイド」
使用方法を細かく記載
「プログラマーズガイド」
自動計測用コマンドやすぐに試せるサンプルプログラムを掲載
「オシロスコープ購入前に検討すべき12のヒント」(初中級)
帯域幅、メモリ、サンプリングなどオシロ選定の落とし穴に陥らないための参考情報
「カタログ」
簡潔に特長が分かる
「クイックガイド]
使い方が簡単にわかる
「オシロスコープを使いこなす知っておきたい6つのヒント」(初級)
基本的なトリガ、プローブの理解、スケーリング、収集モード、シリアルバスのデコードなど
「オシロスコープに関する高度な6つのヒント」(中級)
FFTでエラーを検出、演算処理で動作確認、ボード線図で特性評価、リモート接続/制御など
 
【簡単見積もり請求】
定価は、それぞれの製品サイトで確認できます。
いざという時に困らないように販売店から参考見積をお送りしております。
 

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies